Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Stecksockel VX3-SI 233 für Kompakten Leistungsschalter DPX-630 3L

Stecksockel VX3-SI 233 für Kompakten Leistungsschalter DPX-630 3L mit RCD-Einheit auf Alu-Sammelschienensystem VX3-SI optimiert 2000A in Gehäuse XL3 4000

Stecksockel VX3-SI 233 für Kompakten Leistungsschalter DPX-630 3L
Stecksockel VX3-SI 233 für Kompakten Leistungsschalter DPX-630 3L 404636
3245064046367
3245064046367


1'702.90 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Stecksockel VX3-SI 223 für Kompakten Leistungsschalter DPX-630 3L mit RCD-Einheit für Montage auf Alu-Sammelschienesystem VX3-SI optimiert 2000A in Gehäuse XL3 4000
Service-Index: SI 233
Kompakter leistungsschalter: DPX-630 3L mit/ohne RCD-Einheit
Anschluss: Steckanschluss an Alu-Sammelschienensytem VX3-SI optimiert ?2000A
Montage: Befestigung an Funktionsprofilen von Gehäuse
Gehäuse: XL3 4000
Lieferumfang: 1St. Sockel inklusive Montage- und Anschlussmaterial