Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Stecksockel VX3-SI 233 pour disjoncteur compact DPX3-250 3L

Stecksockel VX3-SI 233 für Kompakten Leistungsschalter DPX3-250 3L auf Alu-Sammelschienensystem VX3-SI optimiert 2000A in Gehäuse XL3 4000

Stecksockel VX3-SI 233 pour disjoncteur compact DPX3-250 3L
Stecksockel VX3-SI 233 pour disjoncteur compact DPX3-250 3L 404622
3245064046220
3245064046220


1'211.95 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Stecksockel VX3-SI 233 für Kompakten Leistungsschalter DPX3-250 3L ohne RCD-Einheit für Montage auf Alu-Sammelschienesystem VX3-SI optimiert 2000A in Gehäuse XL3 4000
Service-Index: SI 233
Kompakter leistungsschalter: DPX3-250 3L ohne RCD-Einheit
Anschluss: Steckanschluss an Alu-Sammelschienensytem VX3-SI optimiert ?2000A
Montage: Befestigung an Funktionsprofilen von Gehäuse
Gehäuse: XL3 4000
Lieferumfang: 1St. Sockel inklusive Montage- und Anschlussmaterial



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen