Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Stecksockelsystem 4L HX3plug125A - 56TE

Stecksockelsystem HX3plug125A 56TE für DX3 Geräte

Stecksockelsystem 4L HX3plug125A - 56TE
Stecksockelsystem 4L HX3plug125A - 56TE 405232
806999481
3414971347113
3414971347113


195.85 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Stecksockelsystem HX3plug125A für Geräte DX3optimiert und DX3Standard
Nennstrom (In): bis zu 125A
Anzahl Aussenleiter: 4L
Lieferumfang: Stromschiene mit 56 TE, Universal-DIN-Schiene mit 56 TE, 2x Befestigungswinkel und 2x Endkappen

Einspeisung:
- 80A: Direkt über Leitungsschutzschalter mit Anschlussadaptern
- 125A: Einspeisung über Einspeiseblock 3LN (N links) (Art. Nr. 405242) oder Einspeiseblock 3LN (N rechts (Art. Nr. 405234)

Anschluss Stecksockelsystem 125A: 4x50mm² (Anschlussadapter 125A)
Anschluss Stecksockelsystem 80A: 4x35mm² (Seil/Draht) oder 4x25mm² (Litze mit/ohne Aderendhülsen)
Abgänge: DX3optimiert und DX3standard mit Steck- oder Schraubanschluss

Anschluss Abgänge
Anschlussadapter (L1/1TE: Art. Nr. 405247/10St, L2/1TE :Art. Nr. 405248/10St, L3/1TE: Art. Nr.405249/10St., N/1TE: Art. Nr. 405246/10St., L1-N, L2-N, L3-N/1TE: Art. Nr. 405251/Set mit je 1St.)
Länge: 56TE
Betriebsspannung (Ue): 400VAC
Kurzschlussstrom (Ipk): 25kA
Berührungsschutz: IP20
Isolationsspannung (Ui): 690VAC
Zubehör:
Berührungsschutzabdeckung IP40 (Art. Nr. 405255 - 3x 24TE)
Befestigung auf geschlitzter DIN-Profilschiene 2 Meter Länge (Art. Nr. 047723) mit 2 Halterungen (Art. Nr. 405224, VP = 2St.)
Befestigung im Gehäuse XL3 160: Befestigung auf geschlitzter DIN-Profilschiene (im Lieferumfang des Gehäuses enthalten) mit 2 Halterungen (Art. Nr. 405224/2St.)
Befestigung im Gehäuse XL3 400: Direktbefestigung ohne Halterung an spezieller DIN-Profilschiene (Art. Nr. 020206)
Montage Gehäuse XL3 800/4000: Direktbefestigung ohne Halterung an spezieller DIN-Profilschiene (Art. Nr. 020601)

Anmerkung:
Für die Spannungsversorung bis 125A muss ein Einspeiseblock (Art. Nr. 405242 /405234 ) verwendet werden. Für die Direkteinspeisung 80A muss ein Abgang DX3standard 4L mit Schraubklemmen eingesetzt werden.