Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Répartiteur de rangée 4L HX3plug125A - 56mod.

Répartiteur de rangée HX3plug125A 56mod. pour appareils DX3

Répartiteur de rangée 4L HX3plug125A - 56mod.
Répartiteur de rangée 4L HX3plug125A - 56mod. 405232
806999481
3414971347113
3414971347113


191.40 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Répartiteur de rangée HX3plug125A 56mod. pour composant DX3optimisé et standard
Courant nominal (In): 80A/125A (Alimentation centrale ou latérale)
Contenu de la livraison : jeu de barres avec 56 mod., rail DIN universel avec 56 mod., 2x étriers de fixation et 2x embouts de fermeture
Nombre de conducteur: 4P
Alimentation 80A: Alimentation directe par les bornes d'alimentation des composants par les modules de connexion (Borne auto)
Alimentation 125A: Alimentation par module d'alimentation 4P (Neutre à gauche) ((référence: 405242) ou alimentation 4P (Neutre à droite) (référence: 405234)
Alimentation du répartiteur de rangée 125A: 4x50mm² (module d'alimentation 125A)
Alimentation du répartiteur de rangée 80A: 4x35mm² (fil/câble) ou 4x25mm² (fil avec/sans embout)
Départ: DX3optimisé et standard avec borne auto ou vis
Alimentation départ: Module de connexion (L1/1mod.: Art. Nr. 405247/10St, L2/1mod. :Art. Nr. 405248/10pcs., L3/1mod.: Art. Nr.405249/10pcs., N/1mod.: Art. Nr. 405246/10St., L1-N, L2-N, L3-N/1mod.: Art. Nr. 405251/Set de 1pc.)
Largeur: 56mod.
Tension (Ue): 400VAC
Courant de court-circuit crête admissible (Ipk): 25kA
Indice de protection: IP20
Tension d'isolement (Ui): 690VAC
Accessoire: Protection contre les contacts IP40 (Art. Nr. 405255 - 3x 24mod.)
Montage (armoires diverses): Fixation sur rail DIN avec oblongs (Art. Nr. 047723) avec 2 supports (Art. Nr. 405224, Emb. = 2pcs.)
Montage enveloppe XL3 160: Fixation sur rail DIN avec oblongs (livré avec l'enveloppe) avec 2 supports (Art. Nr. 405224/2pcs.)
Montage enveloppe XL3 400: Montage direct sans support sur rail DIN spécifique (Art. Nr. 020206)
Montage enveloppe XL3 800/4000: Montage direct sans support sur rail DIN spécifique (Art. Nr. 020601)

Remarque: Pour une alimentation jusqu'à 125A l'installation du module d'alimentation (Art. Nr. 405242 ou 405234) est necessaire. Pour une alimentation direct de 80A l'utilisation d'un départ DX3standard 4L avec borne à vis est obligatoire.



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen