Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Stift-Kammschiene HX3 1L/N 57TE mit 1TE Schritte - 63A

Stift-Kammschiene HX3 1L/N 57TE (1m), 63A mit 1TE Schritten für Geräte DNX3optimiert, DX3optimiert und DX3standard

Stift-Kammschiene HX3 1L/N 57TE mit 1TE Schritte - 63A
Stift-Kammschiene HX3 1L/N 57TE mit 1TE Schritte - 63A 404937
806999871
3245064049375
3245064049375


34.90 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Stift-Kammschiene HX3 1L/N 57TE (1m), 63A mit 1TE Schritten für Geräte DNX3optimiert, DX3optimiert und DX3standard
Nennstrom (In): 63A (Einspeisung von einer Seite), 80A (Einspeisung zentral in der Mitte), 100A (zwei Einspeisungen, jede Seiter eine Einspeisung)
Anzahl Aussenleiter: 1L resp. N
Farbe: Schwarz (eine Seite), blau (ander Seite)
Länge: 57TE (1000mm)
Schritte: 1TE
Geräte: DNX3optimiert, DX3optimiert und DX3standard jeweils 1L/N mit Steckanschluss oder Schraubanschluss
Einspeisung: Anschluss von Anschlusselement HX3optimiert 2L 63A (Art. Nr. 406300), direkt von Kopf-FI 2L 25-63A DX3optimiert (Art. Nr. 411637, 411638, 411639, 411644), Anschlusskabel 1L/N DX3optimiert (Art. Nr. 404927), Steckanschlussklemmen DX3 (Art. Nr. 405207) und mit Schraubanschlusklemme (Art. Nr. 404905)
Anmerkung: Kann auch für Photovoltaik Anlagen eingesetzt werden max. 100VDC), Endkappen (Art. Nr. 404989) sind bei Verwendung im Zusammenhang mit DC zwingend. Es können Hilfs- und Signalgeräte mit einer Breite von 0,5TE eingebaut werden ohne das Anschlussstife entfernt werden müssen. Die Stift-Kammschiene kann gekürzt werden
Lieferumfang: Set à 10St. Stift-Kammschienen ohne Endabdeckung (Art. Nr. 404989)