Peigne à dents HX3 1L/N 57mod. avec 1module par pas - 63APeigne à dents HX3 1L/N 57mod. (1m), 63A avec 1mod. par pas pour composant DNX3optimisé, DX3optimisé et DX3standardPeigne à dents HX3 1L/N 57mod. avec 1module par pas - 63A
Peigne à dents HX3 1L/N 57mod. (1m), 63A avec 1mod. par pas pour composant DNX3optimisé, DX3optimisé et DX3standard
Courant nominal (In): 63A (Alimentation latérale), 80A (Alimentation centrale, milieu), 100A (Deux alimentations, sur chaque côté une alimentation) Nombre de conducteur: 1L resp. N Couleur: Noir (sur un côté), bleu (de l'autre côté) Longueur: 57mod. (1000mm) Pas: 1mod Composant: DNX3optimisé, DX3optimisé et DX3standard chaque fois 1L/N avec bornes auto ou par vis Alimentation: raccordement par module HX3optimisé 2L 63A (Art. Nr. 406300), directement sur FI-TdG 2L 25-63A DX3optimisé (Art. Nr. 411637, 411638, 411639, 411644), Cordon de repiquage à connexion auto 1L/N DX3optimisé (Art. Nr. 404927), borne de raccordement à connexion auto DX3 (Art. Nr. 405207) et avec raccordement sur borne à vis (Art. Nr. 404905) Remarque: Utilisation pour les installations photovoltaïque possible max. 100VDC), capot d'extrémité (Art. Nr. 404989) obligatoire pour les installations utilisant un courant DC. Les contacts de signalisation ou de défaut d'une largeur de 0.5mod. peuvent être montés sans modification des dents sur le peigne. Possibilité de raccourcir le peigne. Livraison: Set à 10pcs. peigne à dents sans capot d'extrémité (Art. Nr. 404989) |
||||||||||||||||