Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Summer 230VAC

Summer 230V~ - 73dB - 1 TE

Summer 230VAC
Summer 230VAC 004113
961729811
3245060041137
3245060041137


42.20 CHF
305


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Summer 230VAC 5VA 73dB
Bemessungsspannung: 230VAC
Leistungsaufnahme: 6VA
Eigenverbrauch: 27mA
Lautstärke bei 1m Distanz: 73dB
Betriebsfrequenz (fn): 50Hz
Breite: 1TE (18mm)
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Normenkonform: EN 61558-2-6
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x4mm²/2x2,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x4mm²/2x2,5mm², Litze mit Aderendhülsen 1x4mm²/2x2,5mm²
Hinweis: Die Glimmlampen der beleuchteten Taster müssen beim Einbau von Art. 004101/10/11 entfernt werden



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen