Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Ronfleur 230VAC

Ronfleur modulaire 230V~ - 73dB - 1 module

Ronfleur 230VAC
Ronfleur 230VAC 004113
961729811
3245060041137
3245060041137


42.20 CHF
305


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Ronfleurs 230VAC 5VA 73dB
Tension max.: 230VAC
Puissance dissipée: 6VA
Conso.: 27mA
Puiss. acoustique: 73dB
Féquence (fn): 50Hz
Largeur: 1mod. (18mm)
Bornes (en bas): Vis
Conformes à la norme: EN 61558-2-6
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x4mm²/2x2,5mm², câble flexible sans embout 1x4mm²/2x2,5mm², câble flexible avec embout 1x4mm²/2x2,5mm²
Note: Retirer les lampes des poussoirs lumineux lorsqu'ils sont montés avec les réf. 0 041 01/10/11
Remarque: Permettent le passage du peigne et reçoivent le peigne d'alimentation (arrivée par le bas) en aval d'un disjoncteur Uni+Neutre