Super 400, weiss / E27 / Halogen 70W - Set à 5 StkAufbau-Leuchte Super 400 weiss, Ø296mm / E27 max. 70W Halogen
|
||||||||||||||||
|
|
|
500270 924120419 3292295002709 ![]() 69.00 CHF 167
Lieferbar
|
|||||||
|
||||||||
Funktions-Leuchte Super 400
Material Gehäuse: Polypropylen
Material Blende: Polycarbonat
Funktion: ON/OFF
Montage: Wand.- und Deckenmontage
Beleuchtung: Direkt
Abmessungen: Ø296mm
Farbe: weiss
Verpackungseinheit: 5
Schutzart (IP): IP 44 - IK 07
Schutzklasse: II, 850°C/30 sek.
Farbtemperatur (K): -
Lichtstrom (Lm): -
Verbrauch (W): -
Leistung Leuchtmittel (W): Halogen-max. 70W / PL-max. 23W
Lichtausbeute (Lm/W): -
Farbwiedergabe-Index (IRC): -
Preisangabe pro Stück