Super 400, blanc / E27 / halogene 70W - Set à 5 pcsLuminaire apparent Super 400 blanc, Ø296mm / E27 max. 70W Halogen
|
||||||||||||||||
|
|
|
500270 924120419 3292295002709 ![]() 69.00 CHF 167
Livrable
|
|||||||
|
||||||||
Luminaire-fonctionnelle Super 400
Matériau du corps: Polypropylène
Matériau du Diffuseur: Polycarbonate
Fonction: ON/OFF
Mode de pose: appliquemurale, plafonnier
Eclairage: Direct
Dimension: Ø296mm
Couleur: blanc
Emballage (nb d'unités): 5
Protection (IP): IP 44 - IK 07
Classe de protection: II, 850°C/30 sek.
Temp. couleur (K): -
Flux lumineux (lm): -
Conso. Totale (W): -
Puissance Source (W): Halogen-max. 70W / PL-max. 23W
lumineuse (Lm/W): -
rendu de couleur (IRC): -
Tarif par pièce