Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Teilbarer Stromwandler, Primärstrom: 2500A, Leistung: 15 / 20VA, Klasse 0.5 / 1

TRA816 Schienendurchführung primär 80.5 x 160.5mm

Teilbarer Stromwandler, Primärstrom: 2500A, Leistung: 15 / 20VA, Klasse 0.5 / 1
Teilbarer Stromwandler, Primärstrom: 2500A, Leistung: 15 / 20VA, Klasse 0.5 / 1 TA81650D250
8032826046353
8032826046353


252.70 CHF
323


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Stromwandler für das Niederspannungsnetz
Einphasiger Stromwandler
Schienendurchführung primär
Primärströme 2000 ... 5000A
Sekundärströme 5A
Genauigkeitsklasse : Kl. 0.5 - 1 - 3
Leistung 15 ... 25VA

ANGEWANDTE NORMEN
EN/IEC 61869-1, 61869-2