Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Transformateur de courant ouvrable, courant primaire: 2500A, prestation nominale: 15 / 20VA, classe 0.5 / 1

TRA816 Primaire à barre passante: 80.5 x 160.5mm

Transformateur de courant ouvrable, courant primaire: 2500A, prestation nominale: 15 / 20VA, classe 0.5 / 1
Transformateur de courant ouvrable, courant primaire: 2500A, prestation nominale: 15 / 20VA, classe 0.5 / 1 TA81650D250
8032826046353
8032826046353


252.70 CHF
323


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Transformateur de courant pour réseau basse tension
Transformateur de courant monophasé
Primaire à câble / barre passante
Courant primaire 2000 ... 5000A
Courant secondaire 5A
Classe de précision : cl. 0.5 - 1 - 3
Prestation nominale 15 ... 25VA

NORMES DE REFERENCES
EN/IEC 61869-1, 61869-2