Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Teilbarer Stromwandler, Primärstrom: 800A, Leistung: 3 / 7VA, Klasse 0.5 / 1

TRA812 Schienendurchführung primär 80.5 x 120.5mm

Teilbarer Stromwandler, Primärstrom: 800A, Leistung: 3 / 7VA, Klasse 0.5 / 1
Teilbarer Stromwandler, Primärstrom: 800A, Leistung: 3 / 7VA, Klasse 0.5 / 1 TA81250C800
8032826044236
8032826044236


154.20 CHF
323


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Stromwandler für das Niederspannungsnetz
Einphasiger Stromwandler
Schienendurchführung primär
Primärströme 500 ... 1500A
Sekundärströme 5A
Genauigkeitsklasse : Kl. 0.5 - 1 - 3
Leistung 3 ... 15VA

ANGEWANDTE NORMEN
EN/IEC 61869-1, 61869-2