Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Transformateur de courant ouvrable, courant primaire: 800A, prestation nominale: 3 / 7VA, classe 0.5 / 1

TRA812 Primaire à barre passante: 80.5 x 120.5mm

Transformateur de courant ouvrable, courant primaire: 800A, prestation nominale: 3 / 7VA, classe 0.5 / 1
Transformateur de courant ouvrable, courant primaire: 800A, prestation nominale: 3 / 7VA, classe 0.5 / 1 TA81250C800
8032826044236
8032826044236


154.20 CHF
323


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Transformateur de courant pour réseau basse tension
Transformateur de courant monophasé
Primaire à câble / barre passante
Courant primaire 500 ... 1500A
Courant secondaire 5A
Classe de précision : cl. 0.5 - 1 - 3
Prestation nominale 3 ... 15VA

NORMES DE REFERENCES
EN/IEC 61869-1, 61869-2