Läutwerke
Trafo 230/12 V-18 VA REG
336842
Türsprechanlagen
Türsprechanlagen 2-Draht - BUS
Video- und Audio-Sets 2-Draht - BUS
Läutewerke und Gongs
Abgesetzte Kameras
Merkliste
Liste anzeigen
Trafo 230/12 V-18 VA REG
Trafo 230/12 V-18 VA, REG 3 TE DIN
Trafo 230/12 V-18 VA REG
Artikelnummer:
336842
E-Nr.:
964940290
EAN:
8012199295442
Barcode:
Listenpreis:
89.50 CHF
Warengruppe:
900
Artikelstatus:
Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Downloads
Trafo 230/12 V-18 VA, REG
Masse: 3 TE DIN
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Sekundärspannung 2:
0 V
Sekundärspannung 3:
0 V
Sekundärstromstärke 1:
0 A
Sekundärstromstärke 2:
0 A
Sekundärstromstärke 3:
0 A
max. Ausgangsleistung:
0 W
max. Ausgangsstrom:
0 A
max. Verlustleistung:
0 W
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
geeignet für Aufputz:
nein
geeignet für Unterputz:
nein
geeignet für Reiheneinbau:
ja
Länge:
90 mm
Breite:
52.5 mm
Höhe:
61 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
kurzschlusssicher:
nein
Temperaturschutz:
nein
Ein-/Ausschalter:
nein
Wohnbaukatalog: Katalogseite [294]
Wohnbaukatalog: Katalogseite [319]
Alternativ Artikel