Transformateur 230/12 V-18 VA, AMD 3 modules DIN
Dimensions: 2 modules DIN
tension primaire: | 230 V |
tension secondaire 1: | 12 V |
tension secondaire 2: | 0 V |
tension secondaire 3: | 0 V |
courant secondaire 1: | 0 A |
courant secondaire 2: | 0 A |
courant secondaire 3: | 0 A |
puissance de sortie max.: | 0 W |
courant de sortie max.: | 0 A |
puissance dissipée max.: | 0 W |
type de transformateur: | transfo de sonnerie standard |
approprié pour montage apparent: | non |
approprié pour montage encastré: | non |
approprié pour montage sur rail: | oui |
longueur: | 90 mm |
largeur: | 52.5 mm |
hauteur: | 61 mm |
largeur en unités de division: | 3 |
résistant au court-circuit: | non |
protection thermique: | non |
commutateur en/hors: | non |