Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Tragbare LED Sicherheitslampe IP55 IK08

Graue Sicherheitslampe 100 lm, 1.8 W, 4 Funktionen

Tragbare LED Sicherheitslampe IP55 IK08
Tragbare LED Sicherheitslampe IP55 IK08 060894
927414073
3414970531100
3414970531100


259.10 CHF
179


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Tragbare LED Sicherheitslampe

Schutzarten: IP 55 / IK 08
Schutzklasse: II
Verbrauch: 1.8 W
Drucktaster mit 4 Einstellungen:
- Aus
- Volle Leistung (100 lm - 1 Stunde)
- 1/3 der Leistung (45 lm - 3 Stunden)
- Blinkendes Licht
Farbe des Gehäuses: Grau

Der Griff kann um 120° gedreht werden
Magnetische Rückseite

Kann an der Wand fixiert werden und mit der Hand getragen werden

 



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen