Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Lampe portable d'intervention LED IP55 IK08

Lampe portable grise 100 lm, 1.8 W, 4 fonctions

Lampe portable d'intervention LED IP55 IK08
Lampe portable d'intervention LED IP55 IK08 060894
927414073
3414970531100
3414970531100


259.10 CHF
179


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Lampe de secours portable LED

Indices de protection : IP 55 / IK 08
Classe de protection : II
Consommation : 1.8 W
Bouton poussoir à 4 positions :
- Arrêt
- Allumage pleine puissance (100 lm - 1 heure)
- 1/3 de la puissance (45 lm - 3 heures)
- Clignotement
Couleur du boîtier : gris

Poignée positionnable à 120 °C
Dos aimanté pour fixation sur support métallique

2 modes de pose : mural ou libre