Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Transponder-Lesegerät

Transponder-Lesegerät-Modul

Transponder-Lesegerät
Transponder-Lesegerät 353200
964503190
8005543457580
8005543457580


315.00 CHF
900


Artikel temporär nicht lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


RFID-Transponder-Lesegerät zur Türöffnung durch Annäherung von Transponder-Schlüsseln (elektronische Schlüssel) Verwaltet bis zu 2.000 Transponder Verfügt über Kontaktrelais (C–NO–NC) Klemmen (CP–P1–P2) zum Anschluss einer externen Türöffnertaste Die Programmierung des elektronischen Schlüssels (Transponder) zur Türöffnung erfolgt entweder über das Modul oder per PC indem die Programmdateien an das Modul übertragen werden Verfügt über eine Reset-Taste für das Programm Status-LED zur Anzeige des Zugangsstatus LED-Hintergrundbeleuchtung Mit einer entsprechenden Frontblende zu vervollständigen Anschluss über das entsprechende mitgelieferte Verbindungskabel Das Modul kann entweder mit Hilfe von Konfiguratoren oder über PC und Software TiSferaDesign konfiguriert werden Software TiSferaDesign

 

ANMERKUNG : Wenn das Transponder-Modul mittels mitgeliefertem Flachbandkabel an einem Lautsprecher angeschlossen wird, ist der Wechselkontakt deaktiviert und der Türöffnerkontakt am Lautsprechermodul wird angesteuert. Das Modul kann auch mit einem autonomen BUS-Netzgerät im Stand-Alone-Betrieb betrieben werden Masse: 115 x 91 mm Betriebstemperatur: –25 bis +70 °C Schutzklasse (Modul mit Frontblende montiert): IP 54

 

TiSferaDesign www.homesystems-legrandgroup.com



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen