Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Module lecteur de badges

Module lecteur de badges

Module lecteur de badges
Module lecteur de badges 353200
964503190
8005543457580
8005543457580


315.00 CHF
900


Article temporairement pas livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Module lecteur de badge RFID pour ouverture de serrure par approche d'une clé électronique. Peut gérer un maximum de 20000 clés électroniques. Doté d'un relais avec contacts (F - NO - NF) Bornes (CP - P1 - P2) pour le branchement d'un bouton d'ouverture de porte La clé électronique d'ouverture de la serrure est programmable à l'aide: Du module électronique Par PC en effectuant le transfert du fichier de programmation sur le module Il dispose d'un bouton de réinitialisation de la programmation LEDs pour l'indication visuelle de l'état d'accès Rétro-éclairage nocturne à LEDs Branchement aux autres modules avec multi-câble fourni à cet effet Le dispositif peut également être utilisé en configuration stand-alone avec alimentation à commander séparément Configuration avec configurateurs physiques ou avec un PC et le logiciel TiSferaDesign. À compléter avec une façade de finition Logiciel TiSferaDesign


ATTENTION: indépendamment de la position des modules SFERA new le module lecteur de badges doit être branché au module micro haut-parleur ou au module audio/vidéo comme PREMIER DISPOSITIF Les éventuels autres modules (ex. boutons) doivent être branchés après le module Dimensions: 115 x 91 mm Température de fonctionnement: (-25) – (+70) °C Degré de protection (avec façade assemblée): IP 54


TiSferaDesign www.homesystems-legrandgroup.com