Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Treppenlichtautomat (Minuterie)

Treppenlichtautomat (Minuterie) Version Multi 0,5-12min mit separatem Steuerspannungseingang

Treppenlichtautomat (Minuterie)
Treppenlichtautomat (Minuterie) 004704
533007501
4010957047047
4010957047047


122.30 CHF
305


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Treppenlichtautomat (Minuterie) Version Multi 1NO 16A
Funktion: Elektronisch
Kontakte: 1NO
Bemessungsspannung: 230-250VAC
Mit seperatem Steuerspannungseingang: 8-230VAC/DC
Betriebsnennstrom (In): 16A
Betriebsfrequenz (fn): 50/60Hz
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): 16A
Rückfallverzögerung: 0.5 - 12min
Taster Glimmlampenstrom: 1mA
Schaltungsart: 3- und 4-Leiter-Schaltung
Max. Glühlampenlast/Halogenlampen: 2000W
Max. NV-Halogenlampenlast EVG: 2000W
Max. Leuchtstofflampenlast (reihenkompensiert): 1000VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 1000W max. 100µF
Max. Energiesparlampenlast: 1000W
Betriebstemperatur: -10 °C - +55 °C
Lagerungstemperatur: -10 °C - +60 °C
Breite: 1TE (18mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Durchverschienung mit Stift-Kammschiene HX3optimiert oder Stift-Kammschiene HX3 1L/N möglich
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x4mm²/2x2,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x2,5mm²/2x2,5mm²
Hinweis: 7 multifuntionale Einstellungen möglich, -TLZ Standard, TLZ mit Vorwarnfunktion nach DIN 18015-2, TLZ mit Langzeitfunktion 1 h, TLZ mit Vorwarn und Langzeitfunktion 1h, - abschaltbarer Zeitschalter, -abscaltbarer Zeitschalter mit Vorwarnfunktion, elektronisches Relais, -mit Nulldurchgangsschaltung, -automatische 3-/4-Leiteranschlusserkennung