Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Minuterie

Minuterie multifonctions 1NO 16A

Minuterie
Minuterie 004704
533007501
4010957047047
4010957047047


122.30 CHF
305


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Minuterie multifonctions 1NO 16A
Fonction: Électroniques
Contact inverseur: 1NO
Tension max.: 230-250VAC
Entrées pour commande séparée: 8-230VAC/DC
Courant nominal (In): 16A
Féquence (fn): 50/60Hz
Courant max. de commutation (cos phi = 0,6): 16A
Temporisation réglable de: 0.5 - 12min
Bouton poussoir à lampe témoin de la prise: 1mA
Type de connexion: 3 ou 4 fils
Max. halogène: 2000W
Charge max. de la lampe halogène + transfo électronique: 2000W
Charge max. de tubes fluorescents compensés en série: 1000VA
Charge max. fluo compensés en parallèle: 1000W max. 100µF
Charge max. de la lampe à économie d'énergie: 1000W
Température d‘utilisation: -10 °C - +55 °C
Température de stockage: -10 °C - +60 °C
Largeur: 1mod. (18mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Répartition par peignes à dents HX3optimisé ou peignes à dent HX3 1L/N possible
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x4mm²/2x2,5mm², câble flexible sans embout 1x2,5mm²/2x2,5mm²
Note: Fonctionnement en 3 ou 4 fils reconnus automatiquement par la minuterie
Note: Assurent la mise en marche d'un circuit d'éclairage pendant un temps déterminé. Autoprotection en cas de poussoir bloqué
Remarque: Fonction préavis d'extinction (visualisation de la fin de la temporisation). Fonction longue durée (1 heure) et extinction manuelle


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen