Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Tube Nassraumleuchte IP65 6000LM 60W 840

Nassraumleuchte IP65 6000LM L1565

Tube Nassraumleuchte IP65 6000LM 60W 840
Tube Nassraumleuchte IP65 6000LM 60W 840 TU15.6000
941005371
6438389014112
6438389014112


224.40 CHF
167


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Technische Eigenschaften:
Farbe: Grau
Spannung: 230V
Funktion: ON/OFF
Länge: 1565 mm
Breite: 130 mm
Höhe: 90 mm
Schutzgrad: IP65
Schutzklasse: I
Verbrauch: 60 W
Lichtquelle: LED
Energieeffizienzklasse: E
Optic : Opal-Diffusor
Farbwiedergabeindex: Ra>80
Farbtemperatur: 4000K
Lichtstrom der LED-Leuchte: 6000lm
Lebensdauer LED-Modul: 50000 h


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen