Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Luminaire pour locaux mouillés IP65 6000LM 60W 840

Luminaire pour locaux mouillés IP65 6000LM L1565

Luminaire pour locaux mouillés IP65 6000LM 60W 840
Luminaire pour locaux mouillés IP65 6000LM 60W 840 TU15.6000
941005371
6438389014112
6438389014112


224.40 CHF
167


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Caractéristiques techniques :
Couleur : Gris
Tension : 230V
Fonction: ON/OFF
Longueur: 1565 mm
Largeur: 130 mm
Hauteur: 90 mm
Indices de protection: IP65
Classe de protection : I
Consommation: 60 W
Lampe: LED
Classe d'efficacité énergétique: E
Optique : Diffuseur opal
Indice de rendu des couleurs: Ra>80
Température de couleur : 4000K
Flux lumineux du luminaire LED : 6000lm
Durée de vie du module LED : 50000 h