Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Tür-Endkontakt - 6A

Durchgangs-Detektor

Tür-Endkontakt - 6A
Tür-Endkontakt - 6A 041900
3245060419004
3245060419004


32.65 CHF
200


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Durchgangs-Detektor
Für Geschäfte oder Eingangshallen
Türkontakte - Umax. : 30 V
Kontakt bei offener Tür offen und bei offener Tür geschlossen
Einbaumasse 70 x 10 mm
Steuerung von Gong, Summer oder Kontrollleuchte (max. 30 V)



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen