Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Contact de porte - 6A

Détecteur de passage contact de porte feuillure

Contact de porte - 6A
Contact de porte - 6A 041900
3245060419004
3245060419004


32.65 CHF
200


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Détecteurs de passage
Pour magasin, hall d'entrée
Contacts de portes - Umax. : 30 V
Contact feuillure - contact ouvert porte fermée et fermé si porte ouverte
Encastrement 70 x 10 mm
Commande TBTS de carillon, sonnerie ou voyant (30 V maxi)