Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Überspannungsableiter T1 + T2 kombiniert, 3L, Iimp/Pol: 8kA

Überspannungsbleiter SPDX3 T1 + T2 (kombiniert), 3L, Iimp/Pol: 8kA Imax: 50kA

Überspannungsableiter T1 + T2 kombiniert, 3L, Iimp/Pol: 8kA
Überspannungsableiter T1 + T2 kombiniert, 3L, Iimp/Pol: 8kA 412252
808483011
3414970590008
3414970590008


259.25 CHF
305


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Überspannungsableiter SPDX3 T1+T2 3L, Iimp/Pol: 8kA Imax: 50kA
Type: T1 + T2 (kombiniert)
Anzahl Aussenleiter: 3L
Stromversorgungssystem IEC: TNC
Bemessungsspannung (Uc): 320VAC
Schutzbetrieb: CT1
Nennableitstossstrom/Aussenleiter (In/Pol): 20kA
Maximaler Ableitstossstrom/Aussenleiter (Imax): 50kA
Blitzstossstrom/Aussenleiter (Iimp/Pol): 8kA
Ableitstossstrom (Itotal): 25kA
Betriebsfrequenz (fn): 50/60Hz
Schutzpegel Up (L-N/L-PE/N-PE): 1,3kV
Kurzschlussfestigkeit (Isccr): 50kA
Normengeprüft: EN/IEC 61643-11
Breite: 3TE (54mm)
Schutzart: IP20
Signalkontakt zur Fernanzeige: Nein
Signalisation Grün: Schutzeinheit OK
Signalisation Orange: Schutzeinheit ersetzen
Betriebstemperatur: -10 °C - +40 °C
Lagerungstemperatur: -20 °C - +70 °C
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: 6 - 35mm² massiv oder flexibles Kabel, 6 - 25mm² flexibel mit Aderendhülse
Hinweis: Überspannungsableiter Typ 1+2 zum allgemeinen Schutz der Hauptverteilungen und zum Schutz von kleinen Installationen ohne äusserem Blitzschutz (LPS)
Hinweis: Austauschbare Schutzeinheit (Modul: 412302)
Anmerkung: Der SPD muss mit einem Leitungsschutzschalter C 40A geschützt werden