Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Überspannungsableiter T2 FÜR PV-Anlagen - Iscwpv: 125A - Ucpv: 1200V DC

Überspannungsbleiter SPDX3 T2 für PV-Anlagen, 2L, Imax: 40kA, 1000VDC

Überspannungsableiter T2 FÜR PV-Anlagen - Iscwpv: 125A - Ucpv: 1200V DC
Überspannungsableiter T2 FÜR PV-Anlagen  - Iscwpv: 125A - Ucpv: 1200V DC 414151
808410301
3245064141512
3245064141512


300.70 CHF
308


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Überspannungsableiter SPDX3 T2 für PV-Anlagen 2L, Imax: 40kA
Type: T2
Anzahl Aussenleiter: 2L
Leerlaufspannung des Solargenerators (Uocstc): 1000VDC
Maximale Betriebsspannung (Ucpv): 1200V DC
DC-Kurzschlussstrom (Iscwpv): 125A
Schutzbetrieb: CT2
Nennableitstossstrom/Aussenleiter (In): 20kA
Maximaler Ableitstossstrom/Aussenleiter (Imax): 40kA
Betriebsfrequenz (fn): 50/60Hz
Schutzpegel Up (L-N/L-PE/N-PE): 4kV
Normengeprüft: EN/IEC 60364-7-712
Breite: 3TE (54mm)
Schutzart: IP20
Signalkontakt zur Fernanzeige: Nein
Signalisation Grün: Schutzeinheit OK
Signalisation Rot: Schutzeinheit ersetzen
Betriebstemperatur: -25 °C - +60 °C
Lagerungstemperatur: -25 °C - +60 °C
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: 4 - 25mm² flexibles Kabel, 6 - 25mm² starres Kabel
Hinweis: Überspannungsableiter Typ 2 zum Schutz der DC-Seite von PV-Anlagen, die mit dem Niederspannungsnetz verbunden sind (ohne Energiespeicher-Systeme für Inselanlagen)
Hinweis: Austauschbare Schutzeinheit (Modul: 414181)



Alternativ Artikel