Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Parafoudre T2 pour installations photovoltaiques - Iscwpv: 125A - Ucpv: 1200V DC

Parafoudre SPDX3 T2 pour installations photovoltaiques 2L, Imax: 40kA

Parafoudre T2 pour installations photovoltaiques - Iscwpv: 125A - Ucpv: 1200V DC
Parafoudre T2 pour installations photovoltaiques   - Iscwpv: 125A - Ucpv: 1200V DC 414151
808410301
3245064141512
3245064141512


300.70 CHF
308


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Parafoudre SPDX3 T2 pour installations photovoltaiques 2L,
Imax: 40kA Type: T2
Nb de pôles: 2L
Tension de référence (Uocstc): 1000V DC
Tension maxi (Ucpv): 1200V DC
Courant maxi d'utilisation (Iscpv): 125A
Mode de protection: CT2
Courant nominal In/pôle: 20kA
Courant maxi. de décharge (Imax/ pôle): 40kA
Fréquence assignée (fn): 50/60Hz
Niveau de Protection Up (L-N/L-PE/N-PE): 4kV
Conformes aux normes: EN/IEC 60364-7-712
Largeur: 3mod. (54mm)
Degré de protection: IP20
Auxiliaire SD (Report d'état): Non
Signalisation vert: Parafoudre en fonction
Signalisation rouge: Cassettes à remplacer
Température d‘utilisation: -25 °C - +60 °C
Température de stockage: -25 °C - +60 °C
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: 4 - 25mm² conducteur souple, 6 - 25mm² conducteur rigide
Note: Protection côté courant continu des installations photovoltaïques raccordées au réseau basse tension (sans système de stockage d'énergie)
Note: Parafoudre avec cassettes débrochables (Module: 414181)



Article alternatif