Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Überspannungsableiter Typ 2 für PV - Imax 40kA

Überspannungsableiter Typ 2 für Photovoltaik 1000V - Imax 40kA

Überspannungsableiter Typ 2 für PV - Imax 40kA
Überspannungsableiter Typ 2 für PV - Imax 40kA 414156
808484061
3414970806895
3414970806895


212.10 CHF
308


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Überspannungsableiter Typ 2 für Photovoltaik (PV)-Installationen bis zu einer maximalen Spannung (Uocmax) von 1200 Vdc. Speziell für den Schutz des Gleichstromteils (DC) von PV-Anlagen ohne Energiespeichersystem. Max. Betriebsspannung Ucpv = 1200V DC Nennstrom In=20kA Strombelastbarkeit des Ableiters ohne zusätzlichen externen Schutz: Iscwpv = 125A.



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen