Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Parafoudre pour installations PV type 2- Imax 40kA

Parafoudre pour installations PV 1000V Type 2- Imax 40kA

Parafoudre pour installations PV type 2- Imax 40kA
Parafoudre pour installations PV type 2- Imax 40kA 414156
808484061
3414970806895
3414970806895


212.10 CHF
308


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Parafoudres de type 2 pour installations photovoltaïques (PV) pouvant aller jusqu’à une tension max (Uocmax) de 1200 Vdc. Dédiés à la protection de la partie courant continu (DC) des installations PV sans système de stockage d'énergie. Tension maxi d'utilisation Ucpv = 1200V DC Courant nominal In=20kA Courant admissible par le parafoudre sans protection externe supplémentaire: Iscwpv = 125A.