Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Universalsockel IS 333

Universalsockel IS 333 für Alu-Sammelschienensytem VX3-SI optimiert ?2000A mit Serviceindex SI 33 in Gehäuse XL3 4000

Universalsockel IS 333
Universalsockel IS 333 404667
3245064046671
3245064046671


6'872.35 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Universalsockel SI 333 für Befestigung auf Alu-Sammelschienensystem VX3-SI optimiert ?2000A für Service-Index SI 333 in Gehäuse XL3 4000
Service-Index: SI 333
Anschluss an Sammelschienensystem: VX3-SI optimiert ?2000A
Sockelhöhe: 300mm
Montage: Befestigung an Funktionsprofilen von Gehäuse
Gehäuse: XL3 4000
Lieferumfang: 1St. Universalsockel inklusive Anschluss- und Montagematerial