Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Universalsockel SI 223

Universalsockel SI 223 für Alu-Sammelschienensytem VX3-SI optimiert ?2000A mit Serviceindex SI 223 in Gehäuse XL3 4000

Universalsockel SI 223
Universalsockel SI 223 404665
3245064046657
3245064046657


1'466.90 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Universalsockel SI 223 für Befestigung auf Alu-Sammelschienensystem VX3-SI optimiert ?2000A für Service-Index SI 223 in Gehäuse XL3 4000
Service-Index: SI 223
Anschluss an Sammelschienensystem: VX3-SI optimiert ?2000A
Sockelhöhe: 300mm
Montage: Befestigung an Funktionsprofilen von Gehäuse
Gehäuse: XL3 4000
Lieferumfang: 1St. Universalsockel inklusive Anschluss- und Montagematerial