Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Universalsockel SI 233

Universalsockel SI 233 für Alu-Sammelschienensytem VX3-SI optimiert ?2000A mit Serviceindex SI 233 in Gehäuse XL3 4000

Universalsockel SI 233
Universalsockel SI 233 404666
3245064046664
3245064046664


2'887.45 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Universalsockel SI 233 für Befestigung auf Alu-Sammelschienensystem VX3-SI optimiert ?2000A für Service-Index SI 233 in Gehäuse XL3 4000
Service-Index: SI 233
Anschluss an Sammelschienensystem: VX3-SI optimiert ?2000A
Sockelhöhe: 300mm
Montage: Befestigung an Funktionsprofilen von Gehäuse
Gehäuse: XL3 4000
Lieferumfang: 1St. Universalsockel inklusive Anschluss- und Montagematerial