Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Unterspannungsauslöser für Motorschutzschalter

Unterspannungsauslöser 380-400V für Motorschutzschalter MPCB X3

Unterspannungsauslöser für Motorschutzschalter
Unterspannungsauslöser für Motorschutzschalter 417423
501847030
3414970396679
3414970396679


60.55 CHF
398


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterspannungsauslöser 380-400V für Motorschutzschalter MPCB X3
Isolationsspannung bei 50Hz (Ui): 380-400VAC
Breite: 1TE (18mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x0,5-2,5mm²
Hinweis: Unterspannungsauslöser rechts an Motorschutzschalter MPCB X3 anbaubar. Maximale Anzahl Unterspannungsauslöser 1 Stk.


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen