Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Déclencheur à minimum de tension pour disjoncteur moteur

Déclencheur à minimum de tension 380-400V pour disjoncteurs moteur MPCB X3

Déclencheur à minimum de tension pour disjoncteur moteur
Déclencheur à minimum de tension pour disjoncteur moteur 417423
501847030
3414970396679
3414970396679


60.55 CHF
398


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Déclencheur à minimum de tension 380-400V pour disjoncteurs moteur MPCB X3
Tension assignée d‘isolement bei 50Hz (Ui): 380-400VAC
Largeur: 1mod. (18mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x0,5-2,5mm²
Note: Se montent sur le côté droit du disjoncteur moteur MPCB X3, 1 déclencheur par disjoncteur moteur MPCB X3
Remarque: Un déclencheur par disjoncteur moteur MPCB X3