Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

UP Audio-Set Einfamilienhaus mit Türstation Sfera New und Hausstation CLASSE 100A16E

Audio-Set Einfamilienhaus mit Türstation Sfera New und Hausstation CLASSE 100A16E

UP Audio-Set Einfamilienhaus mit Türstation Sfera New und Hausstation CLASSE 100A16E
UP Audio-Set Einfamilienhaus mit Türstation Sfera New und Hausstation CLASSE 100A16E 364234
964259090
8005543638958
8005543638958


595.00 CHF
902


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Das Set enthält:
eine UP-Türstation Sfera New mit 1-4 Ruftasten.
LED-beleuchtete Namensschilder (Namensschilder 70x20 mm).
Ein Netzgerät Art. 346050
Ein Türöffnerrelais mit potenzialfreiem Kontakt (Art. 346250)
Eine AP-Audio-Hausstation CLASSE 100A16E (Art. 344282)
freies Gegensprechen, neben den beiden physischen
Gesprächstasten (Gespräch annehmen bzw. beenden) verfügt
sie über 3 Sensortasten für Tür öffnen, Treppenhauslicht
einschalten (Art. 346210 wird benötigt) und Türstation ein- bzw.
umschalten.
4 frei konfigurierbare Zusatztasten (z. B. internes Sprechen, zusätzlicher Türöffner etc.).
16 melodische Ruftöne einstellbar für Tür-/Etagenruf mit
Rufunterscheidung.
Arztschaltung/Türomatfunktion
Lautstärke vom Rufton wird mittels seitlichem Regler eingestellt.
LED-Anzeige für Ruftonabschaltung, Türöffner- und Verbindungsstatus.
Aufputzmontage mittels mitgelieferter Wandhalterung.
Ein Tischzubehör (Art. 344692) ist separat erhältlich.
Anschluss für BUS, Etagenruf und Zusatzläutewerk.
Die Türstation besitzt bereits 1-4 Ruftasten, wodurch mittels
Hinzufügen weiterer Hausstationen nach Wahl sowie der passenden Frontblende Sfera New mit 2-4 Ruftasten (Art.
351121 – Art. 351181) einfach und schnell eine Zweifamilenhaus bis 4-Familenhaus-Anlage erstellt werden kann.
Abmessungen:
Türstation (BxHxT): 138x144x15 mm
UP-Dose (BxHxT): 117x123x45 mm
Audio-Hausstation CLASSE 100A16E (BxHxT): 102×155×18,5 mm
Netzgerät: 6 TE
Anschlüsse: 2-Draht-Bussystem