Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Kit audio 1 appel, platine de rue encastré Sfera New et poste int. CLASSE 100A16E

Kit audio 1 appel, platine de rue Sfera New et poste intérieur CLASSE 100A16E, 2 fils

Kit audio 1 appel, platine de rue encastré Sfera New et poste int. CLASSE 100A16E
Kit audio 1 appel, platine de rue encastré Sfera New et poste int. CLASSE 100A16E 364234
964259090
8005543638958
8005543638958


595.00 CHF
902


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Contenu du kit :
1 platine de rue audio avec 1-4 bouton(s) d’appel à montage
encastré SFERA NEW Allmetal, et porte-étiquette éclairé par LED
(porte-étiquette 70 x 20 mm)
1 alimentation BUS 2 fils (réf. 346050)
1 relais de gâche avec contact libre de potentiel (réf. 346250)
1 poste intérieur audio mains libres CLASSE100A16E (réf. 344282)
Le poste intérieur audio est équipé de 2 touches pour répondre
et terminer l’appel ainsi que de touches par effleurement d’accès
direct aux fonctions principales d’interphone:
- Une touche pour ouvrir la porte
- Une touche pour allumer la lumière (à utiliser avec relais
actionneur réf. 346210)
4 touches à effleurement configurables pour des fonctions
supplémentaires: intercommunication, commandes d’ouverture,
commandes d’éclairage
Fonction cabinet professionnel « SONNEZ ET ENTREZ » avec LED
de signalisation
16 sonneries d’appel différenciées
LED de signalisation: pour la conversation, l’ouverture de la
porte, la coupure de la sonnerie et l’appel porte palière
Installation murale ou sur table avec support (réf. 344692) à
commander séparément
Dimensions:
Poste intérieur audio CLASSE 100A16E (l x h x p): 102 × 155 × 18,5 mm
Platine de rue SFERA NEW (l x h x p): 138 x 144 x 15 mm
Boîte d’encastrement (l x h x p): 117 x 123 x 45 mm
Alimentation: 6 modules DIN
Système de connexion: BUS 2 fils
Possibilité d’extension pour une maison bi-familiale ou
4 appartements en ajoutant 2 à 4 postes intérieurs audio et une
plaque frontale avec deux boutons d’appel (réf. 351121) ou 4 boutons d’appel (réf. 351181)



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen