Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

UP-Bewegungsmelder 2-Leiter weiss, mit H/0/A Schalter

UP-Bewegungsmelder mit H/0/A Schalter, 2 Leiter, 250W, 2 Module, weiss

UP-Bewegungsmelder 2-Leiter weiss, mit H/0/A Schalter
078459UP61
545426001
7611668108675
7611668108675


143.10 CHF
110


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Komplettapparat Arteor
Abmessungen Rahmenplatte: 92x92x7.7mm
Abmessungen Montageplatte: 84x79x1.2mm
Front 45x45mm
Einbautiefe: 35mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
2 Leiter Anschluss
Für das Schalten von:
- 3 - 100 W LED
- 3 - 250W Glüh- und 230 V Halogenlampen
- 3 - 250 VA NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Passiv Infrarot-Bewegungsmelder
Erfassungsbereich: 120°
Helligkeitsschwellwert: 5– - 1275 Lux
Zeitbereich: 10 s - 10 min
Reichweite: frontal 8 m, lateral 6 m
Mit Handtaste für manuelles Umschalten H / 0 / A
Max. 3 Bewegungsmelder parallel schaltbar
Programmierung mit Potentiometer