Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Détecteur de mouvement avec dérogation ENC, 2-fils, 250W blanc

Détecteur de mouvement avec dérogation ENC, 2-fils, 2 modules 250W blanc

Détecteur de mouvement avec dérogation ENC, 2-fils, 250W blanc
078459UP61
545426001
7611668108675
7611668108675


143.10 CHF
110


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Arteor
Dimensions plaque de recouvrement: 92x92x7.7mm
Dimensions support: 84x79x1.2mm
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 35mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Raccordement 2 fils
Permet la commande de lampes:
- 3 - 100 W LED
- 3 - 250 W en incandescence ou halogène 230 V
- 3 - 250 VA halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique
Détection par infrarouge
Angle horizontal de détection: 120°
Seuil de luminosité: 5– - 1275 Lux
Temporisation: 10 s - 10 min
Portée: frontal 8 m, latéral 6 m
Possibilité de forcer le détecteur en mode ON, Automatique ou OFF par curseur 3 positions
Possibilité de mettre jusqu’à 3 détecteurs en parallèle
Réglages du seuil de luminosité et temporisation par roue codeuse