Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

UP-Deckenbewegungsmelder 360° IP20

PIR, 3 Leiter, für Durchgänge, weiss

UP-Deckenbewegungsmelder 360° IP20
UP-Deckenbewegungsmelder 360° IP20 048807
545414001
3245060488079
3245060488079


164.50 CHF
113


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Deckenbewegungsmelder
Durchmesser: 102 mm (Ausschnitt : 52 mm)
Ausschnitt mit Schutzdeck: 65 mm
Einbautiefe: 52 mm (mit Schutzdeck : 82 mm)
Optimale Installationshöhe: 2,5 m
Reichweite: 8 m
Montage: Decke
Verkabelung: 2 x 2,5 mm2
3 Leiter Anschluss
Erfassungsbereich: Infrarot-Sensor 360°
Optimale Distanz zwischen 2 Bewegungsmelder: 6 m
Steckklemmenanschluss
Aufputzmontage für Decken mit Zubehör Art. 048875
Schutzarten: IP 20 / IK 04
Helligkeitsschwelle: 0 - 1275 lux
Zeitverzögerung: 0 - 59 min 59 s
Farbe: weiss
Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen