Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Détecteur de mouvement plafond 360° IP20

PIR, 3-fils, pour couloirs, blanc

Détecteur de mouvement plafond 360° IP20
Détecteur de mouvement plafond 360° IP20 048807
545414001
3245060488079
3245060488079


164.50 CHF
113


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Détecteur de mouvement plafond encastré
Diamètre : 102 mm (diamètre de perçage : 52 mm)
Découpe avec couvercle de protection : 65 mm
Profondeur : 52 mm (couvercle de protection : 82 mm)
Hauteur recommandée de fixation : 2,5 m
Portée : 8 m
Montage : Plafond
Câblage : 2 x 2,5 mm2
Raccordement 3-fils
Angle de détection : Détecteur infrarouge 360°
Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m
Raccordement par bornes automatiques
Fixation en saillie plafond avec accessoire réf. 048875
Indices de protection : IP 20 / IK 04
Seuil de luminosité : 0 - 1275 lux
Temporisation : 0 - 50 Min. 59 Sek.
Couleur : blanc
Température d'utilisation : -5 °C bis +45 °C