Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

UP Kombination 2x1 T25-T25 Graphite

UP-Kombination 2x1 Arteor, Graphite
Steckdose T25 und Steckdose T25, 16A

UP Kombination 2x1 T25-T25 Graphite
UP Kombination 2x1 T25-T25 Graphite 572153UP68
641113141
7611668088991
7611668088991


77.10 CHF
110


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Mehrfachkombination 2x1 Arteor
Abmessungen Rahmenplatte: 92x157x7.7mm
Abmessungen Montageplatte: 139x85x1.2mm
Front 45x45mm
Einbautiefe: 26.7mm
Waagrechte und senkrechte Montage möglich
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Steckdosen L + N + PE, 16A, 250V, 3L + N + PE, 16A, 400V
Farbe Rahmenplatte: Graphite
Farbe Einsätze: Magnesium



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen