Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Combinaison ENC 2x1 T25-T25 Graphite

Combinaison ENC 2x1, Graphite
prise T25 et prise T25, 16A

Combinaison ENC 2x1 T25-T25 Graphite
Combinaison ENC 2x1 T25-T25 Graphite 572153UP68
641113141
7611668088991
7611668088991


80.50 CHF
110


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Arteor
Dimensions plaque de recouvrement: 92x157x7.7mm
Dimensions support: 135x85x1.2mm
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 26.7mm
Montage en horizontal ou vertical
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Prises L + N + PE, 16A, 250V, 3L + N + PE, 16A, 400V
Couleur plaque de recouvrement: Graphite
Couleur mécanismes: magnésium