Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

UP-USB Ladesteckdose 5V/2400mA weiss

UP-USB Ladesteckdose 2-fach 5V/2400mA, Gr. I, Arteor, weiss

UP-USB Ladesteckdose 5V/2400mA weiss
UP-USB Ladesteckdose 5V/2400mA weiss 077594UP61
965012001
7611668095395
7611668095395


60.30 CHF
111


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Komplettapparat Arteor
Abmessungen Rahmenplatte: 92x92x7.7mm
Abmessungen Montageplatte: 84x79x1.2mm
Front 45x45mm
Einbautiefe: 32mm
Mit Schraubklemmen
Anschluss: 230V
Eigenverbrauch: <0.1W
Ermöglicht die Aufladung eines tragbaren Gerätes (Smartphone, Tablet, MP3-Player)