Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Chargeur USB 5V/2400mA ENC blanc

Chargeur USB double ENC 5V/2400mA, grd. I, Arteor, blanc

Chargeur USB 5V/2400mA ENC blanc
077594UP61
965012001
7611668095395
7611668095395


62.20 CHF
111


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Arteor
Dimensions plaque de recouvrement: 92x92x7.7mm
Dimensions support: 84x79x1.2mm
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 32mm
Avec bornes à vis
Raccordement: 230V
Consommation en veille: <0.1W
Permet de recharger un terminal portable de type téléphone, smartphone, lecteur MP3
Conseillé pour Ipad, tablets, etc.


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen