Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

UPKombination 2x1 leer-S3 Graphite

UP-Kombination 2x1 Arteor, Graphite
Leerplatz und Wechselschalter 3/1L, 10A

UPKombination 2x1 leer-S3 Graphite
UPKombination 2x1 leer-S3 Graphite 572101UP68
551113141
7611668088274
7611668088274


38.80 CHF
110


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Mehrfachkombination 2x1 Arteor
Abmessungen Rahmenplatte: 92x157x7.7mm
Abmessungen Montageplatte: 139x85x1.2mm
Front 45x45mm
Einbautiefe: 24mm
Waagrechte und senkrechte Montage möglich
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Schalter nicht beleuchtbar
Farbe Rahmenplatte: Graphite
Farbe Einsatz: Magnesium



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen