Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Combinaison ENC 2x1 vide-S3 Graphite

Combinaison ENC 2x1, Graphite
vide et va-et-vient 3/1L, 10A

Combinaison ENC 2x1 vide-S3 Graphite
Combinaison ENC 2x1 vide-S3 Graphite 572101UP68
551113141
7611668088274
7611668088274


38.80 CHF
110


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Arteor
Dimensions plaque de recouvrement: 92x157x7.7mm
Dimensions support: 135x85x1.2mm
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 24mm
Montage en horizontal ou vertical
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Interrupteur non illuminable
Couleur plaque de recouvrement: Graphite
Couleur mécanisme: magnésium