Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Prise de charge USB ARTEOR 2×type-C 3A 30W 2 modules magnésium

Chargeur USB 2xTyp-C 3A 30W magnésium

Prise de charge USB ARTEOR 2×type-C 3A 30W 2 modules magnésium
Prise de charge USB ARTEOR 2×type-C 3A 30W 2 modules magnésium 573482
965143841
3414972579704
3414972579704


48.60 CHF
111


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor ou Mosaic.
Pour appareils simples et combinaisons.
Enfichable sur support
Eenjoliveur 45x45mm
Profondeur: 36.5mm
Avec bornes à vis
Raccordement: 230V
Consommation en veille: 0.08W
Permet le branchement d'un terminal et la charge d'une tablette ou d'un smartphone en charge rapide.


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen