Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

USV-Anlage Keor SPE line-interactive 750VA mit 5 IEC 10A Ausgangs-Steckdosen, 1U

Rack oder Tower-Version

USV-Anlage Keor SPE line-interactive 750VA mit 5 IEC 10A Ausgangs-Steckdosen, 1U
USV-Anlage Keor SPE line-interactive 750VA mit 5 IEC 10A Ausgangs-Steckdosen, 1U 311065CH
960909011
7611668118278
7611668118278


694.90 CHF
330


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einphasige USV Keor SPE 19" Rack 1U mit Standardstecker T12/IEC C13
LCD Display
Line interactive (Interaktive Linie)
Sinusförmiger Ausgang
Scheinleistung: 750VA
Wirkleistung: 525W
Leistungsfaktor: 0.7
Eingangsspannung: 175VAC - 288VAC / 47Hz - 63Hz
Ausgangsspannung: 230VAC (200VAC / 208VAC / 220VAC / 240VAC) 50Hz oder 60Hz
Ausgangsstecker: 5 x 10A IEC C13
Batterie Autonomie: 50% Last >10min. / 100% Last >3min.
Alarmkontakte: 2 x NO
Abmessungen:
- Höhe: 44mm
- Breite: 440mm
- Tiefe: 513mm
19-Zoll-Rack Typ 1U
Optional 19" Rack Einbaukit: 310952

Stromausfälle, Spannungsabfälle oder Überspannungen - es gibt viele verschiedene Arten von elektrischen Ereignissen, die elektronische Geräte ständig bedrohen. Einige dieser elektrischen Störungen bleiben oft unbemerkt, können aber allein schon zu Produktivitätsverlusten führen und damit die Betriebskosten des Gebäudes erheblich erhöhen. Keor-Produktreihe: für kleine Geräte in Einfamilienhäusern (Fernseher, Computer, Box, Switch, Spielkonsole...), in Hotels oder kleinen Geschäften (kleines Netzwerk, Videoüberwachung...) oder in einem Dienstleistungsgebäude / Geschäft (Computer, POS-Terminal, Modem, Telefonie...).